MJ-50-IK 5:1/SSE-1/SSE-2/FT/12.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Przekładnia ślimakowa calowa Miniaturowy maszynowy dźwignik śrubowy, Inverted Keyed, Standard, 5:1 Przełożenie, Standard Threaded End
*Wraz ze wzrostem wielkości zamówień czasy ich realizacji mogą się wydłużać. Podane czasy realizacji (w dniach roboczych lub tygodniach) nie obejmują czasu transportu.
**Koszty związane z wysyłką, opakowaniem, podatkami/importem i dodatkowymi opłatami nie są uwzględnione.
Min.: 1.0 in  Maks.: 72.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala
- Niski poziom hałasu
- Idealny do obciążeń pionowych i lekkich
- Bezpieczny dla obciążeń statycznych
- Niższy koszt